Installationssäule, Typ ISS110100F

Parent Art.Nr. cxmOID240151
  • Installationssäule Boden/Decke
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Spurweite 76,5 mm
  • Einbaugeräte
  • Schutzkontaktsteckdose

ISS Installationssäule aus Aluminium mit flexiblem Schlauch zur Decke.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit flexiblem Schlauch zur Decke
Gesamtlänge: 2300 mm
1 flexibler Schlauch, Länge: 1500 mm
1 bestückbarer Installationsbereich Aluminium
Länge: 780 mm
Die Installationssäule hat im Bereich für den Geräteeinbau eine 76,5-mm-Systemöffnung und ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet. Die Bodenplatte als Standfuß Typ SFISSF sowie der Schlauchanschluss zur Decke Typ SAISSF sind separat zu bestellen (siehe nachfolgende Artikel).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Ober-
fläche
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISS110100FRW reinweiß; RAL 9010 2306 mm - 6289040
1 Stück 546,30 € Preis / 1 Stück
Installationssäule, Typ ISS110100F
Installationssäule, Typ ISS110100F

Installationssäule, Typ ISS110100F

Art.Nr. 6289040

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1
Anzahl der festen Trennwände 0
Ausführung einseitig
Befestigungsart spannen
Bodenmontage ja
Deckenmontage ja
Halogenfrei nein
Höhenausgleich 300 - 500 mm
Kabeleinführung oben
Ortsveränderlich nein
Oberteilbreite (ganze Zahl) 80
Oberfläche -
Säulenform sonstige
Verstellbar ja
Vorverdrahtet nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 2306 mm
Breite 100 mm
Höhe 110 mm
Säulenhöhe 3300 - 3500 mm
Maß A 780 mm
Maß B 2300 mm
Maß C 1500 mm
ISS110100FEL - 2306 mm eloxiert 6289043
1 Stück 546,30 € Preis / 1 Stück
Installationssäule, Typ ISS110100F
Installationssäule, Typ ISS110100F

Installationssäule, Typ ISS110100F

Art.Nr. 6289043

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1
Anzahl der festen Trennwände 0
Ausführung einseitig
Befestigungsart spannen
Bodenmontage ja
Deckenmontage ja
Halogenfrei nein
Höhenausgleich 300 - 500 mm
Kabeleinführung oben
Ortsveränderlich nein
Oberteilbreite (ganze Zahl) 80
Oberfläche eloxiert
Säulenform sonstige
Verstellbar ja
Vorverdrahtet nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 2306 mm
Breite 100 mm
Höhe 110 mm
Säulenhöhe 3300 - 3500 mm
Maß A 780 mm
Maß B 2300 mm
Maß C 1500 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads