Installationssäule Stahlblech mit Oberteil PVC

Art.Nr. 6286540 | EAN 4012195809142

  • Installationssäule Boden/Decke
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Spurweite 76,5 mm
  • Einbaugeräte
  • Schutzkontaktsteckdose

Installationssäule aus Stahlblech mit 76,5 mm Systemöffnung.
Set bestehend aus:
1 einzügige Säule mit Spannbefestigung
Gesamtlänge: 2800 mm - 3700 mm
1 Deckenbefestigung mit Teleskopprofil
1 Oberteil PVC
Länge: 2500 mm
Ein 2-m-Trennsteg aus PVC sowie 2 Oberteilklammern sind im Lieferumfang enthalten.
Die Installationssäule ist zur Aufnahme von Geräteeinbaudosen der Serie 71GD...
geeignet.
Die Installationssäule ist vormontiert und sofort einsatzbereit. Das nachfolgende Zubehör kann entsprechend der Montagesituation zusätzlich verwendet werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ISS70110STKRW reinweiß; RAL 9010 2504 mm 6286540
1 Stück 308,20 € Preis / 1 Stück
Installationssäule Stahlblech mit Oberteil PVC
Installationssäule Stahlblech mit Oberteil PVC

Installationssäule Stahlblech mit Oberteil PVC

Art.Nr. 6286540

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung einseitig
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2504 mm
Breite 115 mm
Höhe 75 mm
Säulenhöhe 2504 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

ISS70110STKRW / 6286540, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren