Industriesäulenprofil, Typ ISS160160IP6
Art.Nr. 6290406 | EAN 4012196191451
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
ISS Installationssäule zur Ausstattung von Montagearbeitsplätzen in Produktionsstätten. Das eloxierte Aluminiumprofil in schwerer Ausführung verfügt 2-seitig gegenüberliegend über eine 76,5 mm Systemöffnung zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD oder Montageträgern der Serie 71MT. Alle 4 Seiten des Profils verfügen über eine Montagenut im Standardmaß Nenngröße 8 zur Montage unterschiedlichster Anbauteile für Zusatzfunktionen (Item-Systembaukasten). Im Lieferumfang enthalten ist das Säulenprofil sowie die erforderlichen Oberteile für die Systemöffnungen in 2000 mm Längen und ein PE-Beutel mit 20 zusätzlichen Rastklammern Typ RKV3V, um Teillängen der Oberteile zu ermöglichen. Zwei geschlossene Kanäle im Inneren des Profiles können optional zur Führung von Druckluft genutzt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einsetzbaren Oberteile 2 Anzahl der Züge 2 St. Ausführung doppelseitig Befestigungsart Montageflansch Bodenmontage ja Deckenmontage ja Dimension 6000x160x160 Durchgehendes Profil ja Halogenfrei ja Kabeleinführung oben/unten Oberfläche eloxiert Oberteilbreite 76,5 mm Ortsveränderlich nein Säulenform quadratisch Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Verstellbar nein Vorverdrahtet nein Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 160 mm Höhe 160 mm Länge 6000 mm Säulenhöhe min. 6000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ISS160160IP6 EL / 6290406 , 0.40MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung ISS160160IP6 EL / 6290406 , 0.17MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Installationssäulen-Systeme , 0.22MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Druckluftabgriff für ISS-I , 4.01MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung ISS160160 Ausleger für ISS-I , 4.01MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung ISS-I , 4.01MB , pdf