Blindabdeckung für Modul 45®-Einbauöffnung

Art.Nr. 7407584 | EAN 4012195112440

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Blindabdeckung zum Verschluss einer quadratischen Montageöffnung Modul 45 in einer Gerätebecher-Abdeckplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LP 45 graphitschwarz; RAL 9011 7407584
10 Stück 2,10 € Preis / 1 Stück
Blindabdeckung für Modul 45®-Einbauöffnung
Blindabdeckung für Modul 45®-Einbauöffnung

Blindabdeckung für Modul 45®-Einbauöffnung

Art.Nr. 7407584

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Befestigungsart aufrastbar
Beschriftungsfeld nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geräteart Blindabdeckung
Installationstechnik Rastermaß M45
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 45 mm
Breite 45 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads

Datenblatt

LP 45 / 7407584, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren