Abdeckplatte für Universalträger UT4, Modul 45®-Einbauöffnung

Art.Nr. 7408761 | EAN 4012196435333

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte für den Einbau von 3 Modul 45.

Montagebrücke UT34T für den Einbau von Einzelgeräten oder Steckdosenkombinationen sind separat zu bestellen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UT4 P3 graphitschwarz; RAL 9011 7408761
10 Stück 3,55 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte für Universalträger UT4, Modul 45®-Einbauöffnung
Abdeckplatte für Universalträger UT4, Modul 45®-Einbauöffnung

Abdeckplatte für Universalträger UT4, Modul 45®-Einbauöffnung

Art.Nr. 7408761

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Gerätebecher
Anzahl der einbaubaren Geräte 3
Anzahl der einfachen Öffnungen 0
Anzahl der zweifachen Öffnungen 0
Anzahl der dreifachen Öffnungen 1
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen 0
Anzahl der quadratischen Öffnungen 0
Anzahl der runden Öffnungen 0
Anzahl der ovalen Öffnungen 0
Befestigungsart aufrastbar
Beschriftungsfeld nein
Blinddeckel nein
Geeignet für Beschriftungsfeld nein
Installationstechnik Rastermaß M45
Teilung im UT4 3/4
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 147 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

UT4 P3 / 7408761
Download
Downloads

Datenblatt

UT4 P3 / 7408761, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren