Abdeckplatte für Universalträger UT4, mit Einbauöffnungen für 3 EK-Geräte

Art.Nr. 7408789 | EAN 4012196483969

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte für den Einbau von 3 Installationsgeräten mit Tragebügel (EK-Version).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UT4 D3 graphitschwarz; RAL 9011 7408789
10 Stück 5,30 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte für Universalträger UT4, mit Einbauöffnungen für 3 EK-Geräte
Abdeckplatte für Universalträger UT4, mit Einbauöffnungen für 3 EK-Geräte

Abdeckplatte für Universalträger UT4, mit Einbauöffnungen für 3 EK-Geräte

Art.Nr. 7408789

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Gerätebecher
Anzahl der einbaubaren Geräte 3
Anzahl der einfachen Öffnungen 0
Anzahl der zweifachen Öffnungen 0
Anzahl der dreifachen Öffnungen 1
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen 0
Anzahl der quadratischen Öffnungen 0
Anzahl der runden Öffnungen 3
Anzahl der ovalen Öffnungen 0
Befestigungsart aufrastbar
Beschriftungsfeld nein
Blinddeckel nein
Geeignet für Beschriftungsfeld nein
Installationstechnik 50er Zentralplatte
Teilung im UT4 1/1
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 208 mm
Breite 76 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

UT4 D3 / 7408789
Download
Downloads

Datenblatt

UT4 D3 / 7408789, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren