Abdeckplatte für Universalträger UT3 und UT4, Modul 45®-Einbauöffnung

Art.Nr. 7408771 | EAN 4012196435357

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte für den Einbau von 1 Modul 45

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UT34 P1 graphitschwarz; RAL 9011 7408771
10 Stück 1,80 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte für Universalträger UT3 und UT4, Modul 45®-Einbauöffnung
Abdeckplatte für Universalträger UT3 und UT4, Modul 45®-Einbauöffnung

Abdeckplatte für Universalträger UT3 und UT4, Modul 45®-Einbauöffnung

Art.Nr. 7408771

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Gerätebecher
Anzahl der einbaubaren Geräte 1
Anzahl der einfachen Öffnungen 1
Anzahl der zweifachen Öffnungen 0
Anzahl der dreifachen Öffnungen 0
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen 0
Anzahl der quadratischen Öffnungen 1
Anzahl der runden Öffnungen 0
Anzahl der ovalen Öffnungen 0
Befestigungsart aufrastbar
Beschriftungsfeld ja
Blinddeckel nein
Geeignet für Beschriftungsfeld nein
Installationstechnik Rastermaß M45
Teilung im UT3 1/3
Teilung im UT4 1/4
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 61 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

UT34 P1 / 7408771
Download
Downloads

Datenblatt

UT34 P1 / 7408771, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Bodenbündige Anschlußeinheiten aus PA, VA oder Alu GES, 3.74MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen