Abdeckplatte für Universalträger UT3 und UT4, Modul 45®-Einbauöffnung

Art.Nr. 7408773 | EAN 4012196435364

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte für den Einbau von 2 Modul 45.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UT34 P2 graphitschwarz; RAL 9011 7408773
10 Stück 3,55 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte für Universalträger UT3 und UT4, Modul 45®-Einbauöffnung
Abdeckplatte für Universalträger UT3 und UT4, Modul 45®-Einbauöffnung

Abdeckplatte für Universalträger UT3 und UT4, Modul 45®-Einbauöffnung

Art.Nr. 7408773

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Gerätebecher
Anzahl der einbaubaren Geräte 2
Anzahl der einfachen Öffnungen 0
Anzahl der zweifachen Öffnungen 1
Anzahl der dreifachen Öffnungen 0
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen 0
Anzahl der quadratischen Öffnungen 0
Anzahl der runden Öffnungen 0
Anzahl der ovalen Öffnungen 0
Befestigungsart aufrastbar
Beschriftungsfeld nein
Blinddeckel nein
Geeignet für Beschriftungsfeld nein
Installationstechnik Rastermaß M45
Teilung im UT3 2/3
Teilung im UT4 2/4
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 104 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

UT34 P2 / 7408773
Download
Downloads

Datenblatt

UT34 P2 / 7408773, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren