Abdeckplatte für Universalträger UT3, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät

Art.Nr. 7408781 | EAN 4012196435371

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte für den Einbau von 1 Installationsgeräte mit 50er-Zentralplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UT3 D1 graphitschwarz; RAL 9011 7408781
10 Stück 2,00 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte für Universalträger UT3, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät
Abdeckplatte für Universalträger UT3, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät

Abdeckplatte für Universalträger UT3, runde Einbauöffnung für EKR-Gerät

Art.Nr. 7408781

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Gerätebecher
Anzahl der einbaubaren Geräte 1
Anzahl der einfachen Öffnungen 1
Anzahl der zweifachen Öffnungen 0
Anzahl der dreifachen Öffnungen 0
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen 0
Anzahl der quadratischen Öffnungen 0
Anzahl der runden Öffnungen 1
Anzahl der ovalen Öffnungen 0
Befestigungsart aufrastbar
Beschriftungsfeld nein
Blinddeckel nein
Geeignet für Beschriftungsfeld nein
Installationstechnik 50er Zentralplatte
Teilung im UT3 1/2
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 82,5 mm
Breite 76 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

UT3 D1 / 7408781
Download
Downloads

Datenblatt

UT3 D1 / 7408781, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren