Abdeckplatte für Universalträger UT3, blind

Art.Nr. 7408743 | EAN 4012196435296

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte blind zum Verschließen von nicht genutztem Installationsraum des Univeralträgers UT 3.
Platte kann bei Bedarf auf 61 mm gekürzt werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UT3 P0 graphitschwarz; RAL 9011 7408743
10 Stück 2,00 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte für Universalträger UT3, blind
Abdeckplatte für Universalträger UT3, blind

Abdeckplatte für Universalträger UT3, blind

Art.Nr. 7408743

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Gerätebecher
Anzahl der einfachen Öffnungen 0
Anzahl der zweifachen Öffnungen 0
Anzahl der dreifachen Öffnungen 0
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen 0
Anzahl der quadratischen Öffnungen 0
Anzahl der runden Öffnungen 0
Anzahl der ovalen Öffnungen 0
Befestigungsart aufrastbar
Beschriftungsfeld nein
Blinddeckel ja
Geeignet für Beschriftungsfeld nein
Installationstechnik Rastermaß M45
Teilung im UT3 1/2
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 82,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

UT3 P0 / 7408743
Download
Downloads

Datenblatt

UT3 P0 / 7408743, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren