Abdeckplatte 1-fach für GESRM2

Art.Nr. 7405426 | EAN 4012196605231

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte für den Einbau von 1 Modul 45

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AP1 GESRM2 graphitschwarz; RAL 9011 7405426
1 Stück 1,75 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte 1-fach für GESRM2
Abdeckplatte 1-fach für GESRM2

Abdeckplatte 1-fach für GESRM2

Art.Nr. 7405426

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Gerätebecher
Anzahl der einbaubaren Geräte 1
Befestigungsart aufrastbar
Geräteart Rastermaß 45
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 72 mm
Breite 55 mm
Höhe 12 mm
Ausschreibungstext
Downloads