Abdeckplatte 1.5-fach für GESRM2

Art.Nr. 7405427 | EAN 4012196605248

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abdeckplatte für GESRM2 zur Aufnahme von 1.5 Modul 45.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AP1.5 GESRM2 graphitschwarz; RAL 9011 7405427
1 Stück 3,05 € Preis / 1 Stück
Abdeckplatte 1.5-fach für GESRM2
Abdeckplatte 1.5-fach für GESRM2

Abdeckplatte 1.5-fach für GESRM2

Art.Nr. 7405427

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anwendung Gerätebecher
Anzahl der einbaubaren Geräte 1,5
Befestigungsart aufrastbar
Geräteart sonstige
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 72 mm
Breite 85 mm
Höhe 14 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

AP1.5 GESRM2 / 7405427
Download
Downloads