Universalträger UT4, Systemlänge 208 mm

Art.Nr. 7408727 | EAN 4012196435265

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Universalträger mit zwei Zugentlastungen, Montagebrücken, Trennwand und Abdeckplatte UT4 P4 für Einbau von 4 Modul 45-Geräten in Geräteeinbaueinheiten der Nenngrößen R7, R9 und 9.

Universalträger mit zwei Zugentlastungen, Trennwand und Abdeckplatte UT4 P4 für Einbau von 4 Modul 45-Geräten in Geräteträger OKB IT.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UT4 45 4 208 mm 7408727
1 Stück 12,60 € Preis / 1 Stück
Universalträger UT4, Systemlänge 208 mm
Universalträger UT4, Systemlänge 208 mm

Universalträger UT4, Systemlänge 208 mm

Art.Nr. 7408727

Datenblatt, 0.31MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Becherform
Anzahl der einbaubaren Geräte 4
Anzahl der Einführungen 4
Anzahl der Zugentlastungen 2
Installationstechnik Rastermaß M45

Abmessungen

Länge 208 mm
Breite 76 mm
Höhe 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

UT4 45 4 / 7408727
Download
Downloads

Datenblatt

UT4 45 4 / 7408727, 0.31MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Bodenbündige Anschlußeinheiten aus PA, VA oder Alu GES, 3.74MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen