Montageset für UZD350-3

Art.Nr. 7407655 | EAN 4012196552979

Montageset mit drei Universalträgern vom Typ UT4 zum Einbau in die Unterflur-Zug- und -Abzweigdose UZD350-3.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS3 3UT4 247 mm 7407655
1 Stück 87,55 € Preis / 1 Stück
Montageset für UZD350-3
Montageset für UZD350-3

Montageset für UZD350-3

Art.Nr. 7407655

Datenblatt, 1.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Trägerform
Anzahl der einbaubaren Geräte 12
Anzahl der Einführungen 4
Anzahl der Zugentlastungen 6

Abmessungen

Länge 247 mm
Breite 250 mm
Höhe 50 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MS3 3UT4 / 7407655
Download
Downloads