Montageset für UZD250-3

Art.Nr. 7407651 | EAN 4012196552962

Montageset mit drei Universalträgern vom Typ UT3 zum Einbau in die Unterflur-Zug- und -Abzweigdose UZD250-3.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS3 3UT3 207 mm 7407651
1 Stück 80,80 € Preis / 1 Stück
Montageset für UZD250-3
Montageset für UZD250-3

Montageset für UZD250-3

Art.Nr. 7407651

Datenblatt, 1.06MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Trägerform
Anzahl der einbaubaren Geräte 9
Anzahl der Einführungen 4
Anzahl der Zugentlastungen 6

Abmessungen

Länge 207 mm
Breite 250 mm
Höhe 50 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MS3 3UT3 / 7407651
Download
Downloads