Montageset für Rahmenkassetten - MS250-3 3UT4

Art.Nr. 7407643 | EAN 4012196552948

Montageset mit drei Universalträgern vom Typ UT4 zum hängenden Einbau in die Unterflur-Zug- und -Abzweigdose UZD250-3.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS250-3 3UT4 268 mm 7407643
1 Stück 160,85 € Preis / 1 Stück
Montageset für Rahmenkassetten - MS250-3 3UT4
Montageset für Rahmenkassetten - MS250-3 3UT4

Montageset für Rahmenkassetten - MS250-3 3UT4

Art.Nr. 7407643

Datenblatt, 1.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Trägerform
Anzahl der einbaubaren Geräte 12
Anzahl der Einführungen 4
Anzahl der Zugentlastungen 6

Abmessungen

Länge 268 mm
Breite 262 mm
Höhe 67 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MS250-3 3UT4 / 7407643
Download
Downloads