Modulträger für vertikalen Einbau von Modul 45®-Geräten

Art.Nr. 7408698 | EAN 4012195759393

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Modulträger für den Einbau von bis zu acht Modul 45-Geräten in einen leeren Standard-Geräteeinsatz oder eine leere nivellierbare Kassette der Nenngröße 9 oder R9. Der Modulträger wird in die Rastleiter eingerastet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MT45V 0 7408698
1 Stück 26,65 € Preis / 1 Stück
Modulträger für vertikalen Einbau von Modul 45®-Geräten
Modulträger für vertikalen Einbau von Modul 45®-Geräten

Modulträger für vertikalen Einbau von Modul 45®-Geräten

Art.Nr. 7408698

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Geeignet für Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

MT45V 0 / 7408698, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren