Einbaurahmen für vier 1-fach Modul 45®-Geräte

Art.Nr. 7408670 | EAN 4012195674498

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zum Einbau von 4 Einzelgeräten Modul 45 für Geräteeinsatz System 55 mit Montageträger für vertikalen Einbau von Modul 45-Geräten. Der Einbaurahmen ist vorgesehen für die Anwendung mit 0°-Steckdosen (normale Einbaulage, Kontaktöffnungen rechts und links) und deren Anwendung in Verbindung mit Geradeaussteckern (keine Winkelstecker).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MT45V 4 7408670
1 Stück 4,65 € Preis / 1 Stück
Einbaurahmen für vier 1-fach Modul 45®-Geräte
Einbaurahmen für vier 1-fach Modul 45®-Geräte

Einbaurahmen für vier 1-fach Modul 45®-Geräte

Art.Nr. 7408670

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 4
Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Geeignet für Unterflurkanal nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

MT45V 4 / 7408670, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren