Einbaurahmen für MT45V, konfektioniert, mit Schutzkontakt-Steckdose

Art.Nr. 7408697 | EAN 4012195763000

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Konfektionierter Einbaurahmen mit drei 1-fach Steckdosen, Typ VDE, zum Einbau in Modulträger MT45V.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MT45V 3 3WS V 7408697
1 Stück 53,90 € Preis / 1 Stück
Einbaurahmen für MT45V, konfektioniert, mit Schutzkontakt-Steckdose
Einbaurahmen für MT45V, konfektioniert, mit Schutzkontakt-Steckdose

Einbaurahmen für MT45V, konfektioniert, mit Schutzkontakt-Steckdose

Art.Nr. 7408697

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Geeignet für Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

MT45V 3 3WS V / 7408697, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren