Einbaurahmen für Kombination 3-fach und 1-fach Modul 45®-Geräte

Art.Nr. 7408680 | EAN 4012195674511

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zum Einbau einer Kombination von 3-fach- und 1-fach-Steckdose Modul 45 für Geräteeinsatz System 55 mit Montageträger für vertikalen Einbau von Modul 45-Geräten. Der Einbaurahmen ist vorgesehen für die Anwendung mit 0°-Steckdosen für Geradeausstecker (keine Winkelstecker).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MT45V 3+1 7408680
1 Stück 4,40 € Preis / 1 Stück
Einbaurahmen für Kombination 3-fach und 1-fach Modul 45®-Geräte
Einbaurahmen für Kombination 3-fach und 1-fach Modul 45®-Geräte

Einbaurahmen für Kombination 3-fach und 1-fach Modul 45®-Geräte

Art.Nr. 7408680

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Bodenblech nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Geeignet für Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

MT45V 3+1 / 7408680, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren