Trennwand Stahlblech, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6277090 | EAN 4012195659334

Trennwand zur Unterteilung der Kanäle bei unterschiedlichen Spannungsebenen. Selbstleitende Kontaktierung bei der Montage.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Geeignet für
Kanaltiefe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-TW70 2000 mm 70 6277090
2 m 4,75 € Preis / 1 m
Trennwand Stahlblech, Kanalhöhe 70 mm
Trennwand Stahlblech, Kanalhöhe 70 mm

Trennwand Stahlblech, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6277090

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung 1-fach
Befestigungsart steckbar
Geeignet für Kanalhöhe 70
Halogenfrei ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads