Trennwand

Art.Nr. 6274900 | EAN 4012195658122

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trennwand zur Montage in Rapid 80 GK, GA und Rapid IBIS Geräteeinbaukanälen oder ISS Installationssäulen für die Installation von Kabeln und Leitungen unterschiedlicher Spannungsebenen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Geeignet für
Kanaltiefe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-TW70 2000 mm 70 6274900
2 m 5,75 € Preis / 1 m
Trennwand
Trennwand

Trennwand

Art.Nr. 6274900

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung 1-fach
Befestigungsart steckbar
Geeignet für Kanalhöhe 70
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 2000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GK-TW70 / 6274900
Download
Downloads

Datenblatt

GK-TW70 / 6274900, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Geräteeinbaukanal Kunststoff-Systeme mit Zubehör Rapid 80 GK, 3.74MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Übersicht Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kunststoff, 0.65MB, pdf
Download
PVC_Materialdaten, 3.74MB, pdf
Download