Trennwand

Art.Nr. 6288264 | EAN 4012195147510

Trennwand für Pultkanal zur Unterteilung der Kanäle bei unterschiedlichen Spannungsebenen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Geeignet für
Kanaltiefe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TWP 2000 mm 133 6288264
2 m 7,00 € Preis / 1 m
Trennwand
Trennwand

Trennwand

Art.Nr. 6288264

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung 1-fach
Befestigungsart steckbar
Geeignet für Kanalhöhe 133
Halogenfrei ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads