Schallschutzbarriere

Art.Nr. 6288650 | EAN 4012195148791

Die Schallschutzbarriere dient zur Minderung der Luftschall-Übertragung z. B. bei Führung des Kanalsystems durch Wanddurchbrüche zwischen zwei Büros. Die Schallschutzbarriere besteht aus Glaswolle, die im Lieferzustand einen Durchmesser von ca. 30 mm und eine Länge von ca. 300 mm hat. Das Material braucht bei der Montage nicht extrem komprimiert zu werden.

Die Dämpfung beträgt ca. 40 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
7LSB 300 mm 6288650
15 Stück 3,70 € Preis / 1 Stück
Schallschutzbarriere
Schallschutzbarriere

Schallschutzbarriere

Art.Nr. 6288650

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung loser Streifen
Durchmesser 30 mm

Abmessungen

Länge 300 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads

Datenblatt

7LSB / 6288650, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren