Kupplung

Art.Nr. 6274650 | EAN 4012195657033

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kupplung als Kanalverbinder zum passgenauen Verbinden der Kanallängen untereinander. Ein Kupplungspaar ist je Lieferlänge enthalten und vormontiert.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-KUP lichtgrau; RAL 7035 90 mm 6274650
1 VPE 2,50 € Preis / 1 VPE
Kupplung
Kupplung

Kupplung

Art.Nr. 6274650

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung universal
Halogenfrei nein
Mit Potenzialausgleich nein
Werkstoff Bezeichnung Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

Länge 90 mm
Höhe 64 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GK-KUP / 6274650, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

GK-KUP / 6274650, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen & Hilfen

Übersicht Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kunststoff, 0.64MB, pdf
Download
PVC_Materialdaten, 1.53MB, pdf
Download