Kupplung

Art.Nr. 6288680 | EAN 4012195149071

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kupplung zum Verbinden der Kanalunterteile. Hierdurch wird der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen hergestellt.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KUPP 120 mm 6288680
1 Stück 10,05 € Preis / 1 Stück
Kupplung
Kupplung

Kupplung

Art.Nr. 6288680

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung universal
Halogenfrei ja
Kanaltiefe 133 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 120 mm
Maß a 105 mm
Maß b 132 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads

Datenblatt

KUPP / 6288680, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren