Kupplung, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6279701 | EAN 4012195769989

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile von Rapid 80 GA Geräteeinbaukanälen Aluminium.
Im Lieferumfang einer Kupplung sind 2 Verbindungsbleche enthalten.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-KUP70 37 mm 6279701
1 VPE 6,35 € Preis / 1 VPE
Kupplung, Kanalhöhe 70 mm
Kupplung, Kanalhöhe 70 mm

Kupplung, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6279701

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Halogenfrei ja
Kanaltiefe 70 mm
Mit Potenzialausgleich ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 37 mm
Breite 110 mm
Höhe 70 mm
Maß a 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads