Geräteeinbaudose, 3-fach, für Modul 45®

Art.Nr. 6288579 | EAN 4012195915003

  • Installation electrotechnical expertise
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom

Frontrastende 3-fach Geräteeinbaudose für Modul 45®-System, mit abklappbarem und bei Bedarf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zuführungsöffnungen für Leitungsdurchmesser bis 14 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
71GD9-2 eisengrau; RAL 7011 6288579
1 Stück 9,10 € Preis / 1 Stück
Geräteeinbaudose, 3-fach, für Modul 45®
Geräteeinbaudose, 3-fach, für Modul 45®

Geräteeinbaudose, 3-fach, für Modul 45®

Art.Nr. 6288579

Datenblatt, 0.22MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 3
Ausführung geschlossen
Befestigungsspur sonstige
Geräteart Rastermaß 45
Halogenfrei ja
Mit Anschlussraum ja
Montageart der Dose Front
Montageart Installationsgerät rasten
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit nein
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext
Downloads