Verbindungsprofil für Kanalbreite 170 mm

Art.Nr. 6279810 | EAN 4012195680741

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verbindungsprofil zur Montage und Stabilisierung von Rapid 80 Geräteeinbaukanälen Typ GS und GA der Nennbreite 170 mm.

Die Gitterlamellen werden einfach nur auf die Lamellemhalter aufgesteckt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KSP170 2000 mm 6279810
1 Stück 6,00 € Preis / 1 Stück
Verbindungsprofil für Kanalbreite 170 mm
Verbindungsprofil für Kanalbreite 170 mm

Verbindungsprofil für Kanalbreite 170 mm

Art.Nr. 6279810

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß h 152 mm
Ausschreibungstext
Downloads