Abdeckrahmen AR45, 3-fach

Parent Art.Nr. cxmOID391999

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 3fach, ohne Beschriftungsfeld für waagerechte und senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD9-2 oder in Montageträger 71MT3 45-2.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AR45-F3 RW reinweiß; RAL 9010 6119372
1 Stück 6,40 € Preis / 1 Stück
Abdeckrahmen AR45, 3-fach
Abdeckrahmen AR45, 3-fach

Abdeckrahmen AR45, 3-fach

Art.Nr. 6119372

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 3
Anzahl der Einheiten horizontal 3
Anzahl der Einheiten vertikal 3
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Einbaubreite 135 mm
Einbauhöhe 45 mm
Geeignet für Einbauinstallation ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Montagerichtung horizontal und vertikal
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungfeld nein
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat

Abmessungen

Breite 185 mm
Höhe 84 mm
Tiefe 8,5 mm
AR45-F3 SWGR schwarzgrau; RAL 7021 6119374
1 Stück 6,40 € Preis / 1 Stück
Abdeckrahmen AR45, 3-fach
Abdeckrahmen AR45, 3-fach

Abdeckrahmen AR45, 3-fach

Art.Nr. 6119374

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 3
Anzahl der Einheiten horizontal 3
Anzahl der Einheiten vertikal 3
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Einbaubreite 135 mm
Einbauhöhe 45 mm
Geeignet für Einbauinstallation ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Montagerichtung horizontal und vertikal
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungfeld nein
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat

Abmessungen

Breite 185 mm
Höhe 84 mm
Tiefe 8,5 mm
AR45-F3 AL alu lackiert 6119376
1 Stück 19,55 € Preis / 1 Stück
Abdeckrahmen AR45, 3-fach
Abdeckrahmen AR45, 3-fach

Abdeckrahmen AR45, 3-fach

Art.Nr. 6119376

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 3
Anzahl der Einheiten horizontal 3
Anzahl der Einheiten vertikal 3
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Einbaubreite 135 mm
Einbauhöhe 45 mm
Geeignet für Einbauinstallation ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Montagerichtung horizontal und vertikal
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungfeld nein
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat

Abmessungen

Breite 185 mm
Höhe 84 mm
Tiefe 8,5 mm
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt