Abdeckrahmen AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Parent Art.Nr. cxmOID392000

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 3fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD9-2 oder in Montageträger 71MT3 45-2.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AR45-BF3 RW reinweiß; RAL 9010 6119382
1 Stück 7,60 € Preis / 1 Stück
Abdeckrahmen AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation
Abdeckrahmen AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Abdeckrahmen AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Art.Nr. 6119382

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 3
Anzahl der Einheiten horizontal 3
Anzahl der Einheiten vertikal 0
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Einbaubreite 135 mm
Einbauhöhe 45 mm
Geeignet für Einbauinstallation ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Montagerichtung horizontal
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungfeld ja
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat

Abmessungen

Breite 185 mm
Höhe 84 mm
Tiefe 8,5 mm
AR45-BF3 SWGR schwarzgrau; RAL 7021 6119384
1 Stück 7,60 € Preis / 1 Stück
Abdeckrahmen AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation
Abdeckrahmen AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Abdeckrahmen AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Art.Nr. 6119384

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 3
Anzahl der Einheiten horizontal 3
Anzahl der Einheiten vertikal 0
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Einbaubreite 135 mm
Einbauhöhe 45 mm
Geeignet für Einbauinstallation ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Montagerichtung horizontal
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungfeld ja
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat

Abmessungen

Breite 185 mm
Höhe 84 mm
Tiefe 8,5 mm
AR45-BF3 AL alu lackiert 6119386
1 Stück 21,20 € Preis / 1 Stück
Abdeckrahmen AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation
Abdeckrahmen AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Abdeckrahmen AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Art.Nr. 6119386

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 3
Anzahl der Einheiten horizontal 3
Anzahl der Einheiten vertikal 0
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Einbaubreite 135 mm
Einbauhöhe 45 mm
Geeignet für Einbauinstallation ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Montagerichtung horizontal
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungfeld ja
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat

Abmessungen

Breite 185 mm
Höhe 84 mm
Tiefe 8,5 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt