Abdeckrahmen AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation

Parent Art.Nr. cxmOID529820

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 3fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD9-2 oder in Montageträger 71MT3 45-2.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AR45-BSF3 RW reinweiß; RAL 9010 6119387
1 Stück 7,80 € Preis / 1 Stück
Abdeckrahmen AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation
Abdeckrahmen AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation

Abdeckrahmen AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation

Art.Nr. 6119387

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 3
Anzahl der Einheiten horizontal 0
Anzahl der Einheiten vertikal 3
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Einbaubreite 135 mm
Einbauhöhe 45 mm
Geeignet für Einbauinstallation ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Montagerichtung vertikal
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungfeld ja
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat

Abmessungen

Breite 84 mm
Höhe 185 mm
Tiefe 8,5 mm
AR45-BSF3 SWGR schwarzgrau; RAL 7021 6119388
1 Stück 7,80 € Preis / 1 Stück
Abdeckrahmen AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation
Abdeckrahmen AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation

Abdeckrahmen AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation

Art.Nr. 6119388

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 3
Anzahl der Einheiten horizontal 0
Anzahl der Einheiten vertikal 3
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Einbaubreite 135 mm
Einbauhöhe 45 mm
Geeignet für Einbauinstallation ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Montagerichtung vertikal
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungfeld ja
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat

Abmessungen

Breite 84 mm
Höhe 185 mm
Tiefe 8,5 mm
AR45-BSF3 AL alu lackiert 6119389
1 Stück 21,85 € Preis / 1 Stück
Abdeckrahmen AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation
Abdeckrahmen AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation

Abdeckrahmen AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation

Art.Nr. 6119389

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 3
Anzahl der Einheiten horizontal 0
Anzahl der Einheiten vertikal 3
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Einbaubreite 135 mm
Einbauhöhe 45 mm
Geeignet für Einbauinstallation ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Montagerichtung vertikal
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungfeld ja
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat

Abmessungen

Breite 185 mm
Höhe 185 mm
Tiefe 8,5 mm
Ausschreibungstext
Downloads