Abdeckrahmen AR45, 1fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Parent Art.Nr. cxmOID391995

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 1fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD8-2.

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AR45-BF1 RW reinweiß; RAL 9010 6119332
1 Stück 6,15 € Preis / 1 Stück
Abdeckrahmen AR45, 1fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation
Abdeckrahmen AR45, 1fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Abdeckrahmen AR45, 1fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Art.Nr. 6119332

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der Einheiten horizontal 1
Anzahl der Einheiten vertikal 0
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Einbaubreite 45 mm
Einbauhöhe 45 mm
Geeignet für Einbauinstallation ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Montagerichtung horizontal
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungfeld ja
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat

Abmessungen

Breite 84 mm
Höhe 84 mm
Tiefe 8,5 mm
AR45-BF1 SWGR schwarzgrau; RAL 7021 6119334
1 Stück 6,15 € Preis / 1 Stück
Abdeckrahmen AR45, 1fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation
Abdeckrahmen AR45, 1fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Abdeckrahmen AR45, 1fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Art.Nr. 6119334

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der Einheiten horizontal 1
Anzahl der Einheiten vertikal 0
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Einbaubreite 45 mm
Einbauhöhe 45 mm
Geeignet für Einbauinstallation ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Montagerichtung horizontal
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungfeld ja
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat

Abmessungen

Breite 84 mm
Höhe 84 mm
Tiefe 8,5 mm
AR45-BF1 AL alu lackiert 6119336
1 Stück 11,70 € Preis / 1 Stück
Abdeckrahmen AR45, 1fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation
Abdeckrahmen AR45, 1fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Abdeckrahmen AR45, 1fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Art.Nr. 6119336

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der Einheiten horizontal 1
Anzahl der Einheiten vertikal 0
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Einbaubreite 45 mm
Einbauhöhe 45 mm
Geeignet für Einbauinstallation ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Klappdeckel nein
Montagerichtung horizontal
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungfeld ja
Transparent nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat

Abmessungen

Breite 84 mm
Höhe 84 mm
Tiefe 8,5 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

AR45-BF1 RW / 6119332, 0.09MB, pdf
Download
AR45-BF1 AL / 6119336, 0.12MB, pdf
Download
AR45-BF1 SWGR / 6119334, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren