Flachwinkeloberteil

Parent Art.Nr. cxmOID327649
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flachwinkel- Oberteil zur Montage auf dem Rapid 80 GA Flachwinkel- Formteil.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-OTFRW reinweiß; RAL 9010 76,5 mm 6279734
1 Stück 22,95 € Preis / 1 Stück
Flachwinkeloberteil
Flachwinkeloberteil

Flachwinkeloberteil

Art.Nr. 6279734

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Halogenfrei ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Oberfläche -
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 76,5 mm
Höhe 12 mm
GA-OTFEL - 76,5 mm 6279736
1 Stück 22,95 € Preis / 1 Stück
Flachwinkeloberteil
Flachwinkeloberteil

Flachwinkeloberteil

Art.Nr. 6279736

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Halogenfrei ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Oberfläche eloxiert
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 76,5 mm
Höhe 12 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads