Flachwinkeloberteil Stahlblech steigend

Parent Art.Nr. cxmOID158686
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Oberteil zum Verschließen der Flachwinkel.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FOOP3SRW reinweiß; RAL 9010 76,5 mm 6287060
1 Stück 25,60 € Preis / 1 Stück
Flachwinkeloberteil Stahlblech steigend
Flachwinkeloberteil Stahlblech steigend

Flachwinkeloberteil Stahlblech steigend

Art.Nr. 6287060

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung glatt
Halogenfrei ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 275 mm
Breite 76,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads