Flachwinkeloberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung

Art.Nr. 6279990 | EAN 4012195681090

6279990 / GS-OT50FRW
45 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Flachwinkeloberteil Stahlblech für die 50er Systemöffnung.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung glatt
Dimension 12x45x400
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 45 mm
Höhe 12 mm
Länge 400 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-OT50FRW 45 mm 6279990
1 Stück 29,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

GS-OT50FRW / 6279990
Download