Außeneckoberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung

Parent Art.Nr. cxmOID298325
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Oberteil zum Verschliessen des Aussenecks der Geräteeinbaukanäle Rapid 80 GS.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-OTARW reinweiß; RAL 9010 76,5 mm 6279870
1 Stück 19,20 € Preis / 1 Stück
Außeneckoberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung
Außeneckoberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung

Außeneckoberteil Stahlblech, 80er-Systemöffnung

Art.Nr. 6279870

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Halogenfrei ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 76,5 mm
Höhe 30 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads