Außeneckoberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung

Art.Nr. 6279890 | EAN 4012195681038

6279890 / GS-OT50ARW
45 mm
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Außeneckoberteil Stahlblech für die 50er-Systemöffnung.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 12x45x300
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 45 mm
Höhe 12 mm
Länge 300 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-OT50ARW 45 mm reinweiß; RAL 9010 6279890
1 Stück 29,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

GS-OT50ARW / 6279890
Download