Außeneckoberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung

Parent Art.Nr. cxmOID284722
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Oberteil zum Verschließen der Aussenecken.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-OT50ARW reinweiß; RAL 9010 50 mm 6279890
1 Stück 19,20 € Preis / 1 Stück
Außeneckoberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung
Außeneckoberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung

Außeneckoberteil Stahlblech, 50er-Systemöffnung

Art.Nr. 6279890

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Halogenfrei ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 50 mm
Höhe 30 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GS-OT50ARW / 6279890, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen