Design-Geräteeinbaukanal GAD

Art.Nr. 6115775 | EAN 4012195914075

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Unterteil zur Erstellung eines Design-Geräteeinbaukanals der Serie GAD. 45-mm-Systemöffnung zur Aufnahme von Modul 45 Schalt- und Steckgeräten und entsprechenden Oberteilen PVC und Aluminium der Serie Rapid 45. Das Kanalunterteil kann mit Kanalabdeckungen der Designs "Swing", "Soft" oder "Style" vervollständigt werden. Die Oberteiladapter GAD OTA sind zwingend erforderlich und sollten im max. Abstand von 50 cm auf der Kanalstrecke eingeplant werden. Zwischen den Kanalabdeckungen muss ein Distanzstück GAD OTD gesetzt werden. Die 45mm-Systemöffnung ist im Lieferzustand mit einem schwarzen Kanaloberteil verschlossen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GAD UEL 2000 mm 6115775
2 m 131,15 € Preis / 1 m
Design-Geräteeinbaukanal GAD
Design-Geräteeinbaukanal GAD

Design-Geräteeinbaukanal GAD

Art.Nr. 6115775

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig nein
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberfläche eloxiert
Oberteilbreite 140 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Oberteil mitgeliefert nein
Schutzfolie ja
Symmetrisch nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 140 mm
Höhe 114 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GAD UEL / 6115775, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

5 Produkte