Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Typ GA-53130

Parent Art.Nr. cxmOID651281
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Geräteeinbaukanal Aluminium komplett bestend aus Unter- und Oberteil. Das Unterteil ist ohne Bodenlochung.

Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-53130RW reinweiß; RAL 9010 2000 mm 6112500
2 m 85,60 € Preis / 1 m
Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Typ GA-53130
Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Typ GA-53130

Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Typ GA-53130

Art.Nr. 6112500

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 2
Anzahl der steckbaren Trennwände 2
Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig ja
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberfläche -
Oberteilbreite 45 mm
Oberteilbreite 2 45 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Oberteil mitgeliefert ja
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 130 mm
Höhe 53 mm
GA-53130EL - 2000 mm 6112503
2 m 85,60 € Preis / 1 m
Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Typ GA-53130
Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Typ GA-53130

Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Typ GA-53130

Art.Nr. 6112503

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 2
Anzahl der steckbaren Trennwände 2
Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig ja
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberfläche eloxiert
Oberteilbreite 45 mm
Oberteilbreite 2 45 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Oberteil mitgeliefert ja
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 130 mm
Höhe 53 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GA-53130RW / 6112500, 0.11MB, pdf
Download
GA-53130EL / 6112503, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 45-2 Geräteeinbaukanäle, 3.22MB, pdf
Download

Zubehör

13 Produkte