Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Typ GA-53100

Parent Art.Nr. cxmOID651280
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Geräteeinbaukanal Aluminium komplett bestend aus Unter- und Oberteil. Das Unterteil ist ohne Bodenlochung.

Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-53100RW reinweiß; RAL 9010 2000 mm 6112400
2 m 64,60 € Preis / 1 m
Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Typ GA-53100
Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Typ GA-53100

Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Typ GA-53100

Art.Nr. 6112400

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig ja
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalhöhe 53 mm
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberfläche -
Oberteilbreite 45 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Oberteil mitgeliefert ja
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 100 mm
Höhe 53 mm
GA-53100EL - 2000 mm 6112403
2 m 64,60 € Preis / 1 m
Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Typ GA-53100
Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Typ GA-53100

Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Typ GA-53100

Art.Nr. 6112403

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig ja
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalhöhe 53 mm
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberfläche eloxiert
Oberteilbreite 45 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Oberteil mitgeliefert ja
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 100 mm
Höhe 53 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GA-53100RW / 6112400, 0.10MB, pdf
Download
GA-53100EL / 6112403, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Rapid 45-2 Geräteeinbaukanäle, 3.22MB, pdf
Download

Zubehör

13 Produkte