T-Stück

Parent Art.Nr. cxmOID273596
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

T-Stück zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-T70130RW reinweiß; RAL 9010 460 mm 6274560
1 Stück 33,65 € Preis / 1 Stück
T-Stück
T-Stück

T-Stück

Art.Nr. 6274560

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Breite der Abzweigung 130 mm
Ausführung Unterteil
Anzahl der Oberteile 1
Kanalverbinder nein
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 460 mm
Breite 130 mm
Höhe 70 mm
GK-T70130CW cremeweiß; RAL 9001 460 mm 6274561
1 Stück 33,65 € Preis / 1 Stück
T-Stück
T-Stück

T-Stück

Art.Nr. 6274561

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Breite der Abzweigung 130 mm
Ausführung Unterteil
Anzahl der Oberteile 1
Kanalverbinder nein
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 460 mm
Breite 130 mm
Höhe 70 mm
GK-T70130LGR lichtgrau; RAL 7035 460 mm 6274562
1 Stück 33,65 € Preis / 1 Stück
T-Stück
T-Stück

T-Stück

Art.Nr. 6274562

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Breite der Abzweigung 130 mm
Ausführung Unterteil
Anzahl der Oberteile 1
Kanalverbinder nein
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 460 mm
Breite 130 mm
Höhe 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GK-T70130RW / 6274560, 0.11MB, pdf
Download
GK-T70130CW / 6274561, 0.11MB, pdf
Download
GK-T70130LGR / 6274562, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

GK-T70130RW / 6274560, 0.04MB, pdf
Download
GK-T70130CW / 6274561, 0.04MB, pdf
Download
GK-T70130LGR / 6274562, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen & Hilfen

Übersicht Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kunststoff, 0.64MB, pdf
Download
PVC_Materialdaten, 1.53MB, pdf
Download