T-Stück

Parent Art.Nr. cxmOID273598
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

T-Stück zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-T70170RW reinweiß; RAL 9010 460 mm 6274760
1 Stück 42,90 € Preis / 1 Stück
T-Stück
T-Stück

T-Stück

Art.Nr. 6274760

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Breite der Abzweigung 170 mm
Ausführung Unterteil
Anzahl der Oberteile 1
Kanalverbinder nein
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 460 mm
Breite 170 mm
Höhe 70 mm
GK-T70170CW cremeweiß; RAL 9001 460 mm 6274761
1 Stück 42,90 € Preis / 1 Stück
T-Stück
T-Stück

T-Stück

Art.Nr. 6274761

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Breite der Abzweigung 170 mm
Ausführung Unterteil
Anzahl der Oberteile 1
Kanalverbinder nein
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 460 mm
Breite 170 mm
Höhe 70 mm
GK-T70170LGR lichtgrau; RAL 7035 460 mm 6274762
1 Stück 42,90 € Preis / 1 Stück
T-Stück
T-Stück

T-Stück

Art.Nr. 6274762

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Breite der Abzweigung 170 mm
Ausführung Unterteil
Anzahl der Oberteile 1
Kanalverbinder nein
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei nein
Kabelhalteklammer nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Polyvinylchlorid

Abmessungen

Länge 460 mm
Breite 170 mm
Höhe 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GK-T70170RW / 6274760, 0.11MB, pdf
Download
GK-T70170CW / 6274761, 0.11MB, pdf
Download
GK-T70170LGR / 6274762, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

GK-T70170RW / 6274760, 0.04MB, pdf
Download
GK-T70170CW / 6274761, 0.04MB, pdf
Download
GK-T70170LGR / 6274762, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Übersicht Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kunststoff, 0.64MB, pdf
Download
PVC_Materialdaten, 1.53MB, pdf
Download