T-Stück, Kanalhöhe 70 mm

Parent Art.Nr. cxmOID325732
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

T- Stück zum Abzweig der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-AT70170RW reinweiß; RAL 9010 500 mm 6279460
1 Stück 97,65 € Preis / 1 Stück
T-Stück, Kanalhöhe 70 mm
T-Stück, Kanalhöhe 70 mm

T-Stück, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6279460

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Kanalverbinder nein
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberfläche -
Oberteilbreite 80 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 500 mm
Breite 170 mm
Höhe 70 mm
GA-AT70170EL - 500 mm 6279463
1 Stück 97,65 € Preis / 1 Stück
T-Stück, Kanalhöhe 70 mm
T-Stück, Kanalhöhe 70 mm

T-Stück, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6279463

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Kanalverbinder nein
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberfläche eloxiert
Oberteilbreite 80 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch nein
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 500 mm
Breite 170 mm
Höhe 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads