T-Stück, Kanalhöhe 70 mm

Parent Art.Nr. cxmOID325491
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

T- Stück zum Abzweig der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-ST70130RW reinweiß; RAL 9010 500 mm 6279360
1 Stück 81,90 € Preis / 1 Stück
T-Stück, Kanalhöhe 70 mm
T-Stück, Kanalhöhe 70 mm

T-Stück, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6279360

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Kanalverbinder nein
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberfläche -
Oberteilbreite 80 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 500 mm
Breite 110 mm
Höhe 70 mm
GA-ST70130EL - 500 mm 6279363
1 Stück 81,90 € Preis / 1 Stück
T-Stück, Kanalhöhe 70 mm
T-Stück, Kanalhöhe 70 mm

T-Stück, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6279363

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Kanalverbinder nein
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberfläche eloxiert
Oberteilbreite 80 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 500 mm
Breite 110 mm
Höhe 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads