T-Stück, Kanalhöhe 70 mm

Parent Art.Nr. cxmOID274601
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GS-DT70210RW reinweiß; RAL 9010 500 mm 6278460
1 Stück 95,65 € Preis / 1 Stück
T-Stück, Kanalhöhe 70 mm
T-Stück, Kanalhöhe 70 mm

T-Stück, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 6278460

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Breite der Abzweigung 165 mm
Ausführung Unterteil
Anzahl der Oberteile 1
Kanalverbinder nein
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Oberteilbreite 76,5 mm
Oberteilbreite 2 76,5 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Symmetrisch nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 500 mm
Breite 210 mm
Höhe 70 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads