Inneneckhaube, variabel

Parent Art.Nr. cxmOID346618
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Inneneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 85° - 95° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-IH70170RW reinweiß; RAL 9010 6274640
1 Stück 32,30 € Preis / 1 Stück
Inneneckhaube, variabel
Inneneckhaube, variabel

Inneneckhaube, variabel

Art.Nr. 6274640

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
Form symmetrisch
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 85 - 95 °

Abmessungen

Länge 145 mm
Breite 179 mm
Höhe 155 mm
GK-IH70170CW cremeweiß; RAL 9001 6274641
1 Stück 32,30 € Preis / 1 Stück
Inneneckhaube, variabel
Inneneckhaube, variabel

Inneneckhaube, variabel

Art.Nr. 6274641

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
Form symmetrisch
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 85 - 95 °

Abmessungen

Länge 145 mm
Breite 179 mm
Höhe 155 mm
GK-IH70170LGR lichtgrau; RAL 7035 6274642
1 Stück 32,30 € Preis / 1 Stück
Inneneckhaube, variabel
Inneneckhaube, variabel

Inneneckhaube, variabel

Art.Nr. 6274642

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
Form symmetrisch
für Kanalbreite 170 mm
für Kanalhöhe 70 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 85 - 95 °

Abmessungen

Länge 145 mm
Breite 179 mm
Höhe 155 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GK-IH70170RW / 6274640, 0.13MB, pdf
Download
GK-IH70170CW / 6274641, 0.14MB, pdf
Download
GK-IH70170LGR / 6274642, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

GK-IH70170RW / 6274640, 0.04MB, pdf
Download
GK-IH70170CW / 6274641, 0.04MB, pdf
Download
GK-IH70170LGR / 6274642, 0.04MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Übersicht Geräteeinbaukanal Rapid 80, Kunststoff, 0.64MB, pdf
Download
PVC_Materialdaten, 1.53MB, pdf
Download