Inneneckhaube

Parent Art.Nr. cxmOID651234
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Inneneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 83° - 97° verstellbar.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-IH53165RW reinweiß; RAL 9010 6113440
1 Stück 19,70 € Preis / 1 Stück
Inneneckhaube
Inneneckhaube

Inneneckhaube

Art.Nr. 6113440

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
Form symmetrisch
für Kanalbreite 165 mm
für Kanalhöhe 53 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 83 - 97 °
GK-IH53165LGR lichtgrau; RAL 7035 6113442
1 Stück 19,70 € Preis / 1 Stück
Inneneckhaube
Inneneckhaube

Inneneckhaube

Art.Nr. 6113442

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
Form symmetrisch
für Kanalbreite 165 mm
für Kanalhöhe 53 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 83 - 97 °
GK-IH53165AL alu 6113444
1 Stück 25,70 € Preis / 1 Stück
Inneneckhaube
Inneneckhaube

Inneneckhaube

Art.Nr. 6113444

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 1
Ausführung Haubenformteil
Form symmetrisch
für Kanalbreite 165 mm
für Kanalhöhe 53 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile übergreifend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 0 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie nein
Werkstoff Bezeichnung Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Winkelbereich 83 - 97 °
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GK-IH53165RW / 6113440, 0.14MB, pdf
Download
GK-IH53165LGR / 6113442, 0.15MB, pdf
Download
GK-IH53165AL / 6113444, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

GK-IH53165RW / 6113440, 0.02MB, pdf
Download
GK-IH53165LGR / 6113442, 0.02MB, pdf
Download
GK-IH53165AL / 6113444, 0.02MB, pdf
Download