Inneneck

Parent Art.Nr. cxmOID651307
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Inneneck 90° aus Aluminium zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2 GA.... .

Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-IS53100EL - 6112433
1 Stück 49,35 € Preis / 1 Stück
Inneneck
Inneneck

Inneneck

Art.Nr. 6112433

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 0
Ausführung Unterteil
Form symmetrisch
für Kanalbreite 100 mm
für Kanalhöhe 53 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberfläche eloxiert
Oberteilbreite 45 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 2000 mm
Höhe 53 mm
GA-IS53100RW reinweiß; RAL 9010 6112430
1 Stück 49,35 € Preis / 1 Stück
Inneneck
Inneneck

Inneneck

Art.Nr. 6112430

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Oberteile 0
Ausführung Unterteil
Form symmetrisch
für Kanalbreite 100 mm
für Kanalhöhe 53 mm
Halogenfrei ja
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberfläche -
Oberteilbreite 45 mm
Oberteilbreite 2 0 mm
Oberteilbreite 3 0 mm
Schutzfolie ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium
Winkelbereich 90 - 90 °

Abmessungen

Länge 2000 mm
Höhe 53 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GA-IS53100EL / 6112433, 0.14MB, pdf
Download
GA-IS53100RW / 6112430, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren